©Endress+Hauser
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request
Phạm vi ứng dụng
RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Application in non-hazardous areas
Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Lợi ích
Economical, reliable measurement
User-friendly from product selection to maintenance
Wide range of process connections
Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication
Lựa chọn Fundamental
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
©Endress+Hauser
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
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
Loading alternative products
Câu chuyện thành công
Boost heat exchanger efficiency and safety
The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 measures temperature accurately and fast, optimizing heat exchanger performance and efficiency.
Đọc toàn bộ câu chuyện
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Đọc toàn bộ câu chuyện
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell: 9x1,25 mm 11x2 mm
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Thread: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Integration head transmitter
Tải xuống nhiều nhất
TI iTHERM ModuLine TM121
Thermometer with RTD or TC insert complete with thermowell manufactured
from pipe or tube material
EN
VI
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/03/2024
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
TI01455TEN_0424-00.pdf
BA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN
VI
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2024
Cỡ tập tin:
801.5 KB
Tên tập tin:
BA01915TEN_0224-00.pdf
23 tài liệu
Thermometer with RTD or TC insert complete with thermowell manufactured from pipe or tube material
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/03/2024
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
TI01455TEN_0424-00.pdf
BA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Nga Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Trung Quốc
30/11/2024
31/08/2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2024
Cỡ tập tin:
801.5 KB
Tên tập tin:
BA01915TEN_0224-00.pdf
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
01/04/2025
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2025
Cỡ tập tin:
502.1 KB
Tên tập tin:
KA01743TEN_0125-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
VI
Tiếng Trung Quốc
31/07/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2020
Cỡ tập tin:
173.5 KB
Tên tập tin:
XA02111TEN_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
VI
Tiếng Đức
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/05/2023
Cỡ tập tin:
649 KB
Tên tập tin:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
25/02/2025
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
IN01360T09DE.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/12/2024
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
IN01360T09EN.pdf
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. iTHERM ModuLine — facile da configurare in base alle vostre esigenze.
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
07/04/2025
Cỡ tập tin:
7.7 MB
Tên tập tin:
IN01360T16IT.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM121- Declaration number: HE_01246_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Ngôn ngữ:
Tiếng Trung Quốc
Phiên bản:
06/03/2020
Cỡ tập tin:
324.8 KB
Tên tập tin:
HE_01246_01.20 China RoHS TM121.pdf
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Plug M12 PA, M20, 316, IP67, -40...+105oC
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả