Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
63% rt = 2,0 s
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 96" (2439 mm)
others on request
Phạm vi ứng dụng
The Pt100 cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The TH12 temperature sensors are RTD's designed for use in the process industry or factory automation type of environment. They are made up of a measurement probe with a RTD, insulation and sheath.
Among other applications the sensors can be used on:
Heat exchangers
Power & recovery areas
Carbon regeneration furnaces
Dryers
Flue gas
Compressor stations
Process reactors
Lợi ích
High flexibility due to customized immersion length
Fast response time with reduced/tapered tip form
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
TI Modular RTD thermomers TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN VI 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2024
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2011
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2004
Cỡ tập tin:
424.9 KB
Tên tập tin:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
18.4 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
20.3 MB
Tên tập tin:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
19.1 MB
Tên tập tin:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
30.6 MB
Tên tập tin:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
38.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Ngôn ngữ:
French
Phiên bản:
20/12/2019
Cỡ tập tin:
60.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-