Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Phạm vi ứng dụng
The robust thermometer is designed for use in demanding applications like gas or steam applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Highest pressures as well as high temperature can be handled by the use of robust protection tubes and special process connections. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)
Degree of protection: up to IP68
Lợi ích
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), non-sparking (Ex nA)
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI TR15, TC15
Modular thermometer with extension neck, barstock thermowell, available
with a flange or as a weld-in unitEN VI 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/04/2023
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
TI01100TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information, TR15 Omnigrad M
Modular RTD assembly neck tube, barstock thermowell, available with a
flange or as a weld-in unitEN VI 01/07/200901/08/2002Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/07/2009
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
TI260ten_0709.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN VI 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/03/2023
Cỡ tập tin:
450.8 KB
Tên tập tin:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN VI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN VI 30/08/202315/05/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
474.5 KB
Tên tập tin:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN VI 17/07/202410/03/202002/11/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2024
Cỡ tập tin:
453.6 KB
Tên tập tin:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN VI 31/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2020
Cỡ tập tin:
173.5 KB
Tên tập tin:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN VI 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/01/2025
Cỡ tập tin:
458.7 KB
Tên tập tin:
XA00044REN_2125-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
18.4 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-