Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
48"
Phạm vi ứng dụng
It has been designed to meet the requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries and complies with the highest quality standards. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. It offers many technical innovations: iTHERM QuickSens, StrongSens or QuickNeck. This leads to distinctive reduction of maintenance costs, improved product quality, process efficiency and safety.
Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries
Measuring range: –200 to +600 °C (–28 to +1 112 °F)
Pressure range up to 40 bar (580 psi)
Protection class: up to IP69K
Lợi ích
-
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
-
iTHERM inserts: globally unique, fully-automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
-
iTHERM QuickSens: fastest response times (t90s: 1.5 s) for optimum process control
-
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
-
iTHERM QuickNeck – cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration
-
iTHERM TA30R: 316L terminal head for easier handling and lower installation and maintenance costs, and with highest IP69K rating
-
International certification: explosion protection e.g. ATEX/IECEx/FM/CSA and in compliance with hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Trend-setting, modular resistance thermometer with spring loaded insert
for hygienic and aseptic applicationsEN VI 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/04/2024
Cỡ tập tin:
2.8 MB
Tên tập tin:
TI01348TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Modular hygienic thermometers
Universal modular thermometers with RTD insert for hygienic applications
EN VI 20/01/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/01/2020
Cỡ tập tin:
591 KB
Tên tập tin:
BA02023TEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/07/2017
Cỡ tập tin:
821.1 KB
Tên tập tin:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN VI 10/07/202429/10/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/07/2024
Cỡ tập tin:
434.8 KB
Tên tập tin:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN VI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN VI 30/08/202315/05/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
474.5 KB
Tên tập tin:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN VI 15/06/201801/12/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/06/2018
Cỡ tập tin:
79.3 KB
Tên tập tin:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modular RTD assemblies for hygienic applications
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN VI 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2024
Cỡ tập tin:
422.8 KB
Tên tập tin:
XA01023TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN VI 31/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2020
Cỡ tập tin:
173.5 KB
Tên tập tin:
XA02111TEN_0120.pdf
-