Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0.2%
0.1% (optional) -
Process temperature
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Max. measurement distance
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Measuring cell
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Phạm vi ứng dụng
The Waterpilot FMX21 transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in the process and environmental applications for hydrostatic level measurement. With HART output, the measuring ranges can be freely adjusted and a density-compensated level measurement can be activated. It is certified for drinking water and offers integrated temperature measurement. Versions for applications in wastewaters and sludges or usage in salt water are also available.
Three different versions for drinking water, wastewater and sewage, saltwater.
Process connections: Suspension clamp, cable gland
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 20bar / 200m H20 (0 to 300psi / 600ft H2O)
Accuracy: ±0.2%, "Platinum" ±0.1%
International explosion protection certificates, marine approvals, drinking water approval
Lợi ích
Robust overload-resistant high purity ceramic sensor (99.9% Al2O3)
Flexible scaling of 4 to 20mA with superimposed HART 6.0 output
Highest level accuracy using temperature compensated density correction
Simultaneous measurement of level and temperature with optionally integrated Pt100 temperature sensor
Extensive range of accessories provides complete measuring point solutions
-
Climate proofed sensor thanks to completely potted electronics and 2-filter pressure compensation system
-
Small outer diameter of 22mm (0.87") version suitable for drinking water applications and for use in bore holes and wells with small diameters
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Waterpilot FMX21
bản tiếng Anh - 09/2022
Hydrostatic level measurement
EN VI 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/09/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Waterpilot FMX21
bản tiếng Anh - 11/2022
Hydrostatic level measurement
EN VI 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/09/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 28/11/202229/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hydrostatic level measurement
EN VI 01/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/11/2022
Cỡ tập tin:
357.9 KB
Tên tập tin:
KA01631PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201617/09/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
KA01189PEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 01/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/11/2022
Cỡ tập tin:
357.3 KB
Tên tập tin:
KA01632PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN VI 28/11/202229/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
965.6 KB
Tên tập tin:
KA01244PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN VI 25/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2023
Cỡ tập tin:
394.2 KB
Tên tập tin:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN VI 12/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2012
Cỡ tập tin:
195.4 KB
Tên tập tin:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Waterpilot FMX21
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 GbEN VI 07/12/202010/04/201705/04/201601/12/201001/06/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/12/2020
Cỡ tập tin:
318.7 KB
Tên tập tin:
XA00454PEN_1620.pdf
-