Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-40°C...400°C
(-40°F...752°F) -
Pressure measuring range
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Max. measurement distance
160m (525ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium,
PTFE -
Measuring cell
100 mbar...16 bar
(40 inH20...240 psi)
Phạm vi ứng dụng
The Deltabar FMD77 differential pressure transmitter with metal sensor uses a one-sided diaphragm seal or diaphragm seals on both sides with a capillary on the low pressure side. Typically used in the process industry for continuous level measurement in liquids. The integrated HistoROM data module makes the management of process and device parameters easy. Designed according to IEC 61508 for use in SIL3 safety applications.
For level, volume or mass measurement in liquids.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: +100mbar to +16bar (+1.5 to +240psi)
Accuracy: ±0.075%
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, hygienic approvals, marine approvals, SIL
Lợi ích
Large variety of different process connections and membrane materials
Highest safety due to gas-tight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to
IEC 61508New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20 mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Cost savings with modular concept for easy replacement of sensor, display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
bản tiếng Anh - 04/2024
Differential pressure measurement and pressure measurement HART, PA, FF
EN VI 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
TI00382PEN_3524-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
bản tiếng Anh - 07/2024
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN VI 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/07/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA00270PEN_2122.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
HART, PA, FFEN VI 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
TI00382PEN_3524-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN VI 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
6.3 MB
Tên tập tin:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN VI 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/07/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA00270PEN_2122.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN VI 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2018
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN VI 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/12/2014
Cỡ tập tin:
579.8 KB
Tên tập tin:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN VI 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/12/2014
Cỡ tập tin:
580 KB
Tên tập tin:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differential pressure measurement
EN VI 30/06/202203/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2022
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
KA01024PEN_1921-00.pdf
-