Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Phạm vi ứng dụng
The Cerabar PMP75 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids or gases. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. Designed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications.
Two chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Pressure: -1/0 up to 400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.075%
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Lợi ích
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Highest safety due to gas tight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Cost savings with modular concept for easy replacement of sensor, display or electronics
Overload-resistant and function-monitored from the measuring cell to the electronics
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
bản tiếng Anh - 04/2024
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN VI 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
bản tiếng Anh - 08/2024
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN VI 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
914.5 KB
Tên tập tin:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN VI 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN VI 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
914.5 KB
Tên tập tin:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN VI 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN VI 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
6.3 MB
Tên tập tin:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2018
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
EN VI 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2022
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
KA01025PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN VI 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/12/2014
Cỡ tập tin:
579.8 KB
Tên tập tin:
KA00252PA2_1514.pdf
-