Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Phạm vi ứng dụng
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Lợi ích
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
bản tiếng Anh - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN VI 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.8 MB
Tên tập tin:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
bản tiếng Anh - 08/2024
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN VI 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
715.7 KB
Tên tập tin:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN VI 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.8 MB
Tên tập tin:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN VI 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
715.7 KB
Tên tập tin:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN VI 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN VI 22/08/202231/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/08/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN VI 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN VI 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2024
Cỡ tập tin:
13.8 MB
Tên tập tin:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
FOUNDATION FieldbusEN VI 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2021
Cỡ tập tin:
914.7 KB
Tên tập tin:
KA01032PEN_0621-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
AnalogEN VI 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/12/2021
Cỡ tập tin:
830.8 KB
Tên tập tin:
KA01036PEN_1821-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN VI 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2021
Cỡ tập tin:
943.6 KB
Tên tập tin:
KA01031PEN_0621-00.pdf
-