Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum…+25 bar
(Vacuum…+362.6 psi) -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PTFE or PEEK antenna,
316L threads,
PTFE cladded flanges
Phạm vi ứng dụng
Micropilot FMR62 is the first 80GHz radar developed according to the international functional safety directive IEC 61508. For applications in aggressive liquids, FMR62 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted antenna. The integrated PEEK antenna allows very small process connections. The FMR62 free space radar offers maximum reliability due to improved algorithms and small beam angle. It also possesses the smart sensor functionality Heartbeat Technology.
Micropilot FMR62 is suited for free space applications up to 80m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: Threads or flanges
Temperature: -40 to +200°C (-40 to +392°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +362.6psi)
Maximum measuring range: 80m (262ft)
Accuracy: ±1mm (0.04in)
W-band: 80GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approvals, 5-point linearity protocol
Lợi ích
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 in homogeneous redundancy
-
Heartbeat Technology for cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
-
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
-
Highest reliability even with obstructions in vessels due to small beam angle and Multi-Echo Tracking evaluation
-
PTFE-filled and flush-mounted horn antenna for maximum system availability
-
Reduction of engineering effort due to an easier integration of the 80GHz radar instrument into the process
-
The world's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and costs
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Micropilot FMR62
bản tiếng Anh - 09/2020
Free space radar
EN VI 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/09/2020
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
bản tiếng Anh - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Micropilot FMR62
Free space radar
EN VI 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/09/2020
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Free space radar
EN VI 12/04/201812/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN VI 12/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/01/2017
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR62 HART Brief Operating Instructions
Free space radar
EN VI 12/04/201808/02/201723/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
KA01252FEN_0318.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN VI 01/10/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2019
Cỡ tập tin:
349 KB
Tên tập tin:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN VI 31/08/201707/10/201305/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2017
Cỡ tập tin:
279.5 KB
Tên tập tin:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN VI 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2017
Cỡ tập tin:
562.2 KB
Tên tập tin:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN VI 30/09/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2017
Cỡ tập tin:
657.2 KB
Tên tập tin:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN VI 31/08/201714/04/201408/01/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2017
Cỡ tập tin:
281.5 KB
Tên tập tin:
EA00041FA2_1617.pdf
-