Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar
(Vacuum...363 psi) -
Max. measurement distance
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft) -
Main wetted parts
PTFE
Phạm vi ứng dụng
For applications in aggressive liquids Micropilot FMR52 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted horn antenna. The FMR52 is also the sensor for hygiene-sensitive applications in the food and life sciences industry - ASME BPE, USP Class VI, 3-A and EHEDG approvals. Micropilot is used for continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Flush-mounted, completely PTFE-encapsulated horn antenna.
Process connections: Flush-mounted with cladded flange, process connections for hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851)
Temperature: -196 to +200°C (-320,8 to +392°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +362psi)
Maximum measuring range: 40m (131ft), 60m (197ft) for enhanced dynamics
Accuracy: ±2mm
K-band: 26GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval
Lợi ích
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)
Reliable non-contact measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
bản tiếng Anh - 04/2018
Free space radar
EN VI 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
bản tiếng Anh - 03/2025
Free-space radar
EN VI 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/03/2025
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Free-space radar
EN VI 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/03/2025
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Free space radar
EN VI 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN VI 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN VI 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/04/2018
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA01121FEN_0418.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN VI 30/10/201415/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2014
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN VI 16/07/201501/07/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/07/2015
Cỡ tập tin:
2.8 MB
Tên tập tin:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN VI 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/04/2016
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2022
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01129FEN_0422-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Free space radar
EN VI 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2022
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
KA01100FEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Free space radar
EN VI 01/08/202212/04/201801/07/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2022
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01125FEN_0322-00.pdf
-