Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Phạm vi ứng dụng
Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.
Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)
Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)
Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection
Accuracy: ±5mm (0.2")
Measuring frequency: 26GHz
Lợi ích
Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app
Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications
Best price-performance-ratio radar
Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)
Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions
Easy setup with three main parameters suits for most applications
Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
BA Micropilot FMR10
bản tiếng Anh - 10/2023
Free space radar
EN VI 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Micropilot FMR10
bản tiếng Anh - 12/2022
Free space radar
EN VI 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/12/2022
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN VI 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/12/2022
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN VI 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN VI 30/03/202027/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2020
Cỡ tập tin:
748.5 KB
Tên tập tin:
KA01247FEN_0216.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR10
Free space radar
EN VI 01/08/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2023
Cỡ tập tin:
304.1 KB
Tên tập tin:
KA01657FEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Ngôn ngữ:
French
Phiên bản:
14/01/2019
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Ngôn ngữ:
Tiếng Tây Ban Nha
Phiên bản:
24/01/2024
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2022
Cỡ tập tin:
10.5 MB
Tên tập tin:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
03/03/2023
Cỡ tập tin:
46.9 MB
Tên tập tin:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
14/10/2022
Cỡ tập tin:
10.6 MB
Tên tập tin:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
18/10/2022
Cỡ tập tin:
18.5 MB
Tên tập tin:
CP00023F00DE1922.pdf
-