Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Phạm vi ứng dụng
The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.
Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)
Medium temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Process pressure range (absolute): 0.5 to 2.5 bar (7 to 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Lợi ích
Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system
Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting
Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification for ATEX, FM and CSA
Cost savings over the whole life cycle:
Fast order process due to E-direct
Quick installation
Fast trouble shooting concept without the need of demounting
Best price performance ratio in the marketAdjustment to weight of solids without the need for tools
Housing can be rotated 360° to enable optimal alignment following installation.
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản

-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Soliswitch FTE20
bản tiếng Anh - 01/2023
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids
EN VI 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
2.7 MB
Tên tập tin:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Soliswitch FTE20
bản tiếng Anh - 01/2023
Point level switch
EN VI 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA01069FEN_0823-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Soliswitch FTE20
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk
solidsEN VI 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
2.7 MB
Tên tập tin:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Soliswitch FTE20
Point level switch
EN VI 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA01069FEN_0823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN VI 28/09/202216/08/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/09/2022
Cỡ tập tin:
653.8 KB
Tên tập tin:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA Soliswitch FTE20
Point level switch
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Enclosure)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Process)EN VI 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
550.2 KB
Tên tập tin:
XA01034FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN VI 04/01/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/01/2021
Cỡ tập tin:
284.1 KB
Tên tập tin:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN VI 06/03/202416/07/201507/07/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/03/2024
Cỡ tập tin:
376.6 KB
Tên tập tin:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2022
Cỡ tập tin:
10.5 MB
Tên tập tin:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
03/03/2023
Cỡ tập tin:
46.9 MB
Tên tập tin:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Ngôn ngữ:
Tiếng Tây Ban Nha
Phiên bản:
01/06/2022
Cỡ tập tin:
7.2 MB
Tên tập tin:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-