Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Level switch - Soliswitch FTE30

Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

Phạm vi ứng dụng

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

  • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

  • Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)

  • Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)

Lợi ích

  • Reliable and economical paddle switch

  • Highest safety standard

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Sản phẩm cũ