Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C ... +70°C
(-40°F ... +158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Phạm vi ứng dụng
The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 and FQR56/FDR56 microwave barrier, existing process connections can be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can be used again
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN VI 28/10/202015/11/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2020
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN VI 11/12/202316/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/12/2023
Cỡ tập tin:
486.9 KB
Tên tập tin:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN VI 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2022
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
301.6 KB
Tên tập tin:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN VI 26/06/201909/08/201816/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/06/2019
Cỡ tập tin:
345.8 KB
Tên tập tin:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
305.9 KB
Tên tập tin:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN VI 20/07/202126/06/201916/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/07/2021
Cỡ tập tin:
446.8 KB
Tên tập tin:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
433.9 KB
Tên tập tin:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN VI 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/12/2018
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN VI 28/10/202015/11/201804/07/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2020
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
KA01344FA2.pdf
-