Phạm vi ứng dụng
The process transmitter Nivotester FTR525 is used in conjunction with the microwave barrier Soliwave FQR57/FDR57 for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The microwave barrier is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Simple und comfortable menu-guided operation via display and keys
Different adjustment functions (automatic or manual) with clear graphic representation of the set detection range and the current signal strength
Up to 5 different channels can be set for parallel operation of several microwave barriers which are installed in close proximity to each other
Offers functions for application analysis
Provides many adjustment possibilities such as damping, selectable switch-on and switch-off points as well as switch-on and switch-off delays
Easy installation due to compact housing for easy inline mounting on standard top-hat rail and wiring via pluggable terminal block connectors
High level of operational safety through line monitoring up to the sensor
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN VI 28/10/202015/11/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2020
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN VI 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2022
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN VI 28/10/202010/12/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2020
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN VI 28/10/202015/11/201804/07/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2020
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/01/2017
Cỡ tập tin:
194.9 KB
Tên tập tin:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN VI 11/05/202112/09/201816/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/05/2021
Cỡ tập tin:
447.8 KB
Tên tập tin:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
19/02/2025
Cỡ tập tin:
13.5 MB
Tên tập tin:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/02/2025
Cỡ tập tin:
13.4 MB
Tên tập tin:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN VI 19/03/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/03/2021
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
EC_00690_02.21.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00689_02.18EN VI 19/03/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/03/2021
Cỡ tập tin:
1006.5 KB
Tên tập tin:
EC_00689_02.21.pdf
-