Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49 ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft):
+/- 10 mm (0.39 in) -
Process temperature
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
4 m (13 ft) Min DK>1.6
Rope:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK>1,9 -
Main wetted parts
Rod probe:
304, 304L, 316L, PTFE, PFA
Rope probe:
304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA
Phạm vi ứng dụng
Levelflex FMP52 for level measurement in aggressive liquids with chemically resistant gap-free PFA-coated probe. All wetted parts are FDA listed materials. FMP52 guided radar offers maximum reliability even in case of moved surface. Levelflex FMP52 is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries but also for interface measurement. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Flange or process connections for hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851)
Temperature: -50 to +200°C (-58 to +392°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 45m (148ft)
Accuracy: Rod probe ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval, 5-point linearity protocol
Lợi ích
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
bản tiếng Anh - 10/2024
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
4.9 MB
Tên tập tin:
BA01006FEN_2124-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202422/02/202312/04/202231/07/202004/03/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
5 MB
Tên tập tin:
TI01001FEN_3024-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN VI 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/09/2017
Cỡ tập tin:
82.6 KB
Tên tập tin:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
4.9 MB
Tên tập tin:
BA01006FEN_2124-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
5.4 MB
Tên tập tin:
BA01001FEN_2524-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
6.1 MB
Tên tập tin:
BA01052FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/04/2016
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 30/10/201404/08/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2014
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 09/06/201527/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2015
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Guided wave radar
EN VI 30/06/202212/04/201817/11/201712/02/201526/02/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2022
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
KA01077FEN_1922-00.pdf
-