Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-20...+80 °C
(-4...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar,
(Vacuum...87 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6
Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6 -
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton
Rope probe: 316, PPS, Viton
Phạm vi ứng dụng
Levelflex FMP50 is the instrument for basic applications in liquids which do not place high demands on temperature and pressure ranges or chemical resistance. Particularly in basic supply or storage applications as well as utility processes FMP50 is the best choice. Levelflex FMP50 guided radar is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Thread or adapter flange
Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +87psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 12m (39ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol
Lợi ích
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
TI Levelflex FMP50
bản tiếng Anh - 10/2024
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
TI01000FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Levelflex FMP50
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
TI01000FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
5.2 MB
Tên tập tin:
BA01051FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
4.5 MB
Tên tập tin:
BA01000FEN_2424-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN VI 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/2024
Cỡ tập tin:
4.1 MB
Tên tập tin:
BA01005FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/04/2016
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 30/10/201404/08/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2014
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 09/06/201527/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2015
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Levelflex FMP50 HART
Guided wave radar
EN VI 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2022
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
KA01053FEN_2022-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN VI 15/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/04/2021
Cỡ tập tin:
532.2 KB
Tên tập tin:
KA00512F00_A2.pdf
-