Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362 psi)
Phạm vi ứng dụng
Solicap FTI56 is a fully/partly insulated and robust rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used to provide accurate measurements in applications with very high tensile loads up to 60kN.
For applications with very high tensile loads up to 60kN. Fieldgate and Solicap represent a solution for material provisioning and logistical optimization (inventory control).
Process connections: Flanges and threads
Measurement range: 500 to 22,000mm (20 to 866")
Temperature: -50 to +180°C (-58 to +356°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +363psi)
International explosion protection certificates, SIL
Lợi ích
Extremely robust design for harsh process conditions
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button
Universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo
Increased safety due to permanent automatic monitoring of electronics
Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten rod model (for partial insulation) and rope model (for partial and full insulation)
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN VI 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/10/2015
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Solicap M FTI56
Capacitance
EN VI 14/02/202505/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2025
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
TI01557FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Solicap M FTI56
Capacitance
EN VI 05/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/09/2024
Cỡ tập tin:
2.6 MB
Tên tập tin:
BA02034FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Operating Manual
Capacitive point level switch
EN VI 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/10/2015
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA00300FEN_13.15.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
136.9 KB
Tên tập tin:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Solicap M FTI56
Capacitance point level switch
EN VI 01/09/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2021
Cỡ tập tin:
712.3 KB
Tên tập tin:
KA01487FEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 24/02/202215/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/02/2022
Cỡ tập tin:
119 KB
Tên tập tin:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
164.3 KB
Tên tập tin:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
134.4 KB
Tên tập tin:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN VI 09/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/08/2012
Cỡ tập tin:
158.7 KB
Tên tập tin:
EA01049FA2_01.12.pdf
-