Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Minicap FTC260 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC260

Designed for light bulk solids

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Process temperature

    -40°C ...+120°C
    (-40°F ...+248°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

Phạm vi ứng dụng

Minicap FTC260 is a simple and cost-effective rod probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6.
Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

  • Process connection: Threads

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 140mm (5.51")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Lợi ích

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • High operational safety and reliability due to active build-up compensation

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ