Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vacuum ... 1450 psi)
Phạm vi ứng dụng
Liquicap FTI52 is a rope probe for point level detection of liquids that are highly viscous and tend to form build-up. Also used for detection of interface and foam of conductive liquids. Due to its active build-up compensation FTI52 offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to international certificates. The parts in contact with the process are made of corrosion-resistant and FDA-listed materials - this guarantees a high safety standard.
For liquids that tend to form build-up. Interface detection of different liquids. Two-point control (pump control) with just one process connection. Foam detection of conductive liquids.
Process connections: Flanges, threads, special hygienic process connections
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
Pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)
Sensor length: 12m (39ft)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval
Lợi ích
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration takes place at the press of a button
Reliable and safe measurement due to active build-up compensation
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Short reaction time
Material in contact with the process made of corrosion-resistant and FDA-listed materials
Two-stage overvoltage protection
No need for recalibration after replacing electronics
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
bản tiếng Anh - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquicap M FTI52
bản tiếng Anh - 02/2025
Capacitance
EN VI 14/02/202505/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2025
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI01542FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquicap M FTI52
Capacitance
EN VI 14/02/202505/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2025
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI01542FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance
Point level switch for liquidsEN VI 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2017
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
TI00417FEN_1417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquicap M FTI52
Capacitance
EN VI 05/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/09/2024
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA02032FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Operating Instructions Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance point level switch
EN VI 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2017
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA00299FEN_1417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquicap M FTI52
Capacitance point level switch
EN VI 01/09/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2021
Cỡ tập tin:
860.7 KB
Tên tập tin:
KA01477FEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 24/02/202215/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/02/2022
Cỡ tập tin:
119 KB
Tên tập tin:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
164.3 KB
Tên tập tin:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
134.4 KB
Tên tập tin:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN VI 09/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/08/2012
Cỡ tập tin:
158.7 KB
Tên tập tin:
EA01049FA2_01.12.pdf
-