Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vacuum ... 1450 psi)
Phạm vi ứng dụng
Liquicap FTI51 is a rod probe for point level detection of liquids that are highly viscous and tend to form build-up. Also used for detection of interface and foam of conductive liquids. Due to its active build-up compensation FTI51 offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to international certificates. The parts in contact with the process are made of corrosion-resistant and FDA-listed materials - this guarantees a high safety standard.
For liquids that tend to form build-up. Interface detection of different liquids. Two-point control (pump control) with just one process connection. Foam detection of conductive liquids.
Process connections: Flanges, threads, special hygienic process connections
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
Pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)
Sensor length: 6m (20ft)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval
Lợi ích
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration takes place at the press of a button
Reliable and safe measurement due to active build-up compensation
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Short reaction time
Material in contact with the process made of corrosion-resistant and FDA-listed materials
Two-stage overvoltage protection
No need for recalibration after replacing electronics
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
Operating Instructions Liquicap M FTI51, FTI52
bản tiếng Anh - 06/2017
Capacitance point level switch
EN VI 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2017
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA00299FEN_1417.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquicap M FTI51
bản tiếng Anh - 02/2025
Capacitance
EN VI 14/02/202505/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2025
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquicap M FTI51
Capacitance
EN VI 14/02/202505/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2025
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance
Point level switch for liquidsEN VI 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2017
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
TI00417FEN_1417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Operating Instructions Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance point level switch
EN VI 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2017
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA00299FEN_1417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquicap M FTI51
Capacitance
EN VI 05/09/202425/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/09/2024
Cỡ tập tin:
2.7 MB
Tên tập tin:
BA02031FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquicap M FTI51
Capacitance point level switch
EN VI 01/09/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2021
Cỡ tập tin:
949.6 KB
Tên tập tin:
KA01471FEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 24/02/202215/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/02/2022
Cỡ tập tin:
119 KB
Tên tập tin:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
164.3 KB
Tên tập tin:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
134.4 KB
Tên tập tin:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN VI 09/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/08/2012
Cỡ tập tin:
158.7 KB
Tên tập tin:
EA01049FA2_01.12.pdf
-