拉曼光谱分析仪
化学组分可靠的光学测量
拉曼分析仪输出稳健且精准的测量值,持续监测关键工艺的安全性和效率。我们的拉曼分析仪以无与伦比的化学成分分析精度能力而备受赞誉,不仅能够提供实验室所需的实时原位测量,而且能够经济高效地适应生产环境。使用产品搜索器查看我们的完整产品组合。
You've viewed 8 of 32 products
如何选择拉曼分析仪
我们的拉曼分析仪和探头广泛应用于生命科学、食品与饮料、化工和油气行业,针对固体、液体、气体和浑浊介质进行了优化,确保在实验室或生产环境中性能优秀。可以根据您的应用或装置配置分析仪,从而在任何安装环境下进行可靠的化学分析。
Rxn拉曼分析仪产品组合
Rxn拉曼分析仪
- 最多可配置四个通道
- 532 nm、785 nm、1000 nm波长
- 用户友好的嵌入式软件,直观的触摸屏或网页界面
- 轻松从研发/实验室向生产环境转移
- 认证:CSA、ATEX、IECEx
Rxn拉曼探头和光学部件
- 灵活的测量方式 —— 线内、线上或线旁
- 高品质、强耐腐蚀性的接液部件材料
- 非接触式远程测量
- 非侵入式无损采样
拉曼技术介绍
拉曼技术基于特定波长的激光与分子相互作用产生散射的原理工作。小部分光散射因能量转移而发生偏移(即拉曼位移)。背向拉曼散射的光经过收集过滤分离。CCD检测器识别化学成分的独特“指纹”,量化每种成分,使其成为精确组分分析的优秀技术。
拉曼系统的组成部件
拉曼系统由四部分组成:分析仪、探头、软件和数据分析。
拉曼分析仪是系统的"心脏",包含激光器、单色器和嵌入式控制器。探头是连接工艺过程的"眼睛"或窗口。软件是系统的"大脑",控制数据生成。数据分析组件将原始数据"翻译"成有用信息。所有四个部分共同构成完整的拉曼系统。
优点
- 嵌入式控制软件:无缝线内、线上、线旁测量,全天候的连接性。
- 实验室和过程扩大:将化学分析从实验室扩大至生产环境,提供过程信息,提高效率提升,确保产品质量。
- 适用于多种应用的采样解决方案: 为化工、聚合物、石油和天然气、食品与饮料、制药以及生物工艺(细胞培养、发酵和下游应用)的现场监测提供长期稳定的测量结果。
- 各类介质采样:选择专用光纤采样探头在各类安装环境中对固体、液体和气体进行化学分析。
- 稳健的合规与管理体系: 携手业内唯一一家通过ISO:9001:2015, ISO14001:2015及ANSI Z10-2012认证的拉曼过程分析技术公司,确保向现行药品生产质量管理规范(cGMP)的无缝过渡。