卫生型温度计
温度传感器采用卫生型设计,适用于生命科学、食品与饮料行业中的无菌工艺应用
我们的温度测量仪表及配套附件均采用卫生型设计,具有最高测量性能,符合食品与饮料、生命科学行业的严格法规监管要求。从专用的紧凑型仪表,到先进的模块化部件,我们提供全套温度计产品组合,搭配符合不同行业标准的过程连接、智能化温度变送器和保护套管,通过相关国际认证,获取认证证书。
You've viewed 8 of 32 products
我们的卫生型温度计产品
- 紧凑型仪表或模块化仪表,带或不带显示单元
- 工业4.0:Netilion IIoT工业物联网云生态系统集成
- Heartbeat Technology心跳技术,自标定热电阻传感器
- 智能化温度变送器,支持Bluetooth®蓝牙连接,配套仪表诊断功能
- 卫生型过程连接(卡箍、金属密封系统、焊座、Varivent、卡套等)
- 专用保护套管(T型或弯头)
- 传感器响应迅速(t90:1.5秒),有助于优化过程控制
- 优秀的抗振性能(>60g),保证操作安全可靠
在生命科学、食品与饮料行业的关键无菌工艺过程和常规测量点上,建议在管道、生物反应器、容器或罐体上安装热电阻传感器进行温度测量。热电阻可靠输出高精度测量值,保证上游、下游、公用工程、原位消毒(SIP)、原位清洗(CIP)和生产过程安全进行,涵盖发酵、蒸汽制备、注射用水(WFI)制备、制药用水(WPU)净化等工艺。
何谓热电阻,热电阻的工作原理是什么?
热电阻传感器又称电阻温度检测器,简称RTD,通常由铂丝制成。一旦温度变化,电阻会随之变化。通常,用于过程温度测量的热电阻在-200...+600°C温度范围内具有高测量精度和高长期稳定性。Pt100或Pt1000是人们最常用的热电阻传感器型号。作为一个标杆产品,Endress+Hauser热电阻传感器的精度不低于A级,符合IEC60751标准。
优势
- 简单: 我们提供引导式在线产品选型工具,帮助用户选择合适的产品型号,正确配置产品温度测量仪表的规划设计,提高标准化程度、备件可用性、维护便捷度提供超过50种标准卫生型过程连接通过多项国际认证和证书,比如ATEX/IECEx、EAC、CSA、FM、EAC、日本JPN、中国NEPSI;3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材料(FCM)、TSE适用性证书等卫生标准
- 独特技术创新:iTHERM QuickSens和 TipSens技术:最短热电阻响应时间(t90:1.5秒)iTHERM TrustSens:卫生型自标定热电阻,降低了关键工艺的风险和成本iTHERM StrongSens:热电阻坚固耐用,具有强抗振性,>60giTHERM QuickNeck:保护套管采用快速连接件,无需借助工具即可轻松超出测温芯子,方便二次标定
- 通信方式:4...20 mA、HART®、FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS®、PROFINET®安全Bluetooth®蓝牙和WirelessHART®Netilion IIoT工业物联网云生态系统集成