过程测控仪
过程测控仪
过程指示仪可以显示、评估和计算模拟量测量值。在所有工况条件下均能通过大屏幕显示屏便捷地读数。可以连接电流、电压、热电阻(RTD)和热电偶(TC)通用输入信号。回路供电的指示仪无需电源,可以在连接在电流测量回路中使用。也能够便捷地安装在本安防爆场合中使用。现场总线指示器支持各种总线设备,显示总线上的通信数值。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
我们提供的过程测控仪:
- 过程指示仪可以采用面板安装和现场安装方式
- 回路供电的过程指示仪可以直接安装在防爆区中使用
- 单台HART型过程指示仪上最多可以显示4个数值
- 过程测控仪具有多项控制功能(限定值监测、算术计算、差压和线性化等)
- 现场总线指示仪可以集成至现场总线系统中
回路供电的指示仪的测量原理
指示仪无需电源,可以在连接在4...20 mA电流测量回路中使用。能够便捷地安装在本安防爆场合中使用。也可以在要求清晰显示测量值和受安装条件限制测量设备读数困难的场合中使用。在所有工况条件下均高对比度显示过程值,读数可靠。
现场总线指示仪的测量原理
指示器支持各种总线设备,显示总线上的通信数值。
PROFIBUS® PA型指示仪无设备地址,用作监听设备。
FOUNDATION Fieldbus™型指示仪既可用作监听设备,通过连接功能块还可以作为标准设备使用。
监控仪的测量原理
单台监控仪能实现多项功能:
- 有源安全栅
- 变送器
- 继电器控制单元
高亮度显示屏搭配上述特点使用,提供最舒适的现场操作和最佳功能。
优势
- 高性价比
- 调试和操作快速、简单和舒适
- 现场测量值显示具有附加安全性
- 国际认证:防爆认证、德国船级社船级认证、SIL、WHG
- 舒适便捷地集成至总线系统中