工业温度传感器
模块化工业温度计,在工业领域内可靠进行高精度温度测量,应用广泛
我们的工业温度计配置灵活,提供多款传感器、保护套管、接线盒,以及全系列温度变送器产品。产品型号丰富,应用广泛,是工业过程的理想选择。我们拥有多年的丰富经验,掌握专业的应用知识,满足不同用户的多样化需求。
You've viewed 8 of 32 products
iTHERM ModuLine
iTHERM ModuLine是我们的新一代模块化工业温度计产品。经简化的产品型号满足不同工艺和客户的要求。采用创新技术,带来更多附加值,比如提高过程效率,或提升工厂和产品的安全性。比如双层密封功能和iTHERM QuickNeck。符合国际标准认证,产品功能更加完善。
产品组合
我们提供丰富的工业温度传感器产品组合:
- 多种传感器设计 —— 保证仪表在不同工况下始终保持优秀的测量性能
- 带保护套管的温度计 —— 轻松安全替换/二次标定
- 不带保护套管的温度计。直接接液:响应时间短,更高测量精度
- 温度计,安装/未安装有变送器
- 温度计,带/不带显示
- 螺纹、卡套螺纹、法兰过程连接
- 整体保护套管或棒材保护套管
应用场合
我们提供型号齐全的工业温度计产品,可用于电力与能源、化工、石油与天然气,及其他行业的核心工艺过程,也可用于水、污水、蒸汽等辅助工艺过程。
- 生产过程和反应器的温度控制
- 工业过程中的温度监测
- 流体、气体或固体散料的温度测量
- 安装在反应器、管道、换热器、储罐和容器上使用
优势
- 适用于工业应用的完整工业温度传感器产品组合
- 模块化设计,产品选型灵活,针对各类应用提供合适的解决方案
- 支持多种通讯协议,比如Profinet、Profibus、Foundation Fieldbus、HART等,灵活系统集成
- 多样化传感器设计,满足不同工业应用要求:
iTHERM QuickSens:响应时间短,优化过程控制效果
iTHERM StrongSens:强抗振性(> 60g),保证工厂安全 - 通过国际防爆认证,比如SIL、ATEX、IEC、INMETRO、CSA、NEPSI