电源和安全栅
传感器和变送器的电源和安全栅
通过电源和安全栅供电,例如:带电源的变送器,如需要可以在防爆区中使用;并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控变送器状态。因此即便是发生小错误,也能简便地查找错误。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
我们提供DIN导轨安装的电源和安全栅:
- 为两线制或四线制变送器供电
- 带电源的有源安全栅安全隔离单台设备中4...20 mA电流回路
- 允许双向HART®传输的电源和安全栅,HART®通信插槽和内置传感器设置的HART®电阻
测量原理和应用实例
应用实例 - 温度变送器的电源:
温度计内安装有4...20 mA HART®模块化变送器时,必须为其供电。有源安全栅向模块化变送器供电,如需要可以在防爆区中使用,并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控模块化变送器状态。出现错误时,有源安全栅上的继电器发出报警信号。
应用实例 - 带SPS的无源安全栅:防爆区中的传感器通过SPS供电时,必须使用无源安全栅。无源安全栅将非防爆区中电源传输至防爆区中,并返回4...20 mA信号。无源安全栅由4...20 mA回路供电,无需电源。
优势
- 供电范围宽,电源灵活
- 两线制或四线制变送器的电源
- 电气隔离4...20 mA电流回路
- 国际防爆认证、德国船级社的船级认证
- 带早期警告系统的传感器监控