带整体连接电缆型温度计
带整体连接电缆型温度计,应用广泛
一体式热电阻(RTD)和热电偶(TC)温度计带不可拆卸的电缆,采用插入式或螺纹式连接。经济型传感器在许多过程和实验室应用中使用。带整体电缆型温度计安装简单,具有高操作安全性,在一般行业中进行可靠的高精度温度测量。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
带整体电缆型温度计特别适用于机械制造、实验室设备和工厂中的气相或液相介质测量,例如:空气、水、油等。无需使用热保护套管,探头护套直接接触过程介质。带整体电缆型温度计快速、高精度地检测温度变化。
热电阻(RTD)温度计的测量原理
热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。 适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。
热电偶(TC)的测量原理
热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。 开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。
在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:
热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。
优势
- 用户自定义插入深度和多种过程连接具有高灵活性
- 短响应时间
- 使用经济