Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
63% rt = 20 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 22.5" (571 mm)
others on request
Phạm vi ứng dụng
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. A optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The T14 temperature sensor is a RTD assembly installed in Thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Lợi ích
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
T13, T14 and T15
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN VI 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/01/2023
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
T14 Compact Instructions
Explosion proof RTD assembly in flanged thermowell
EN VI 01/12/201201/07/200701/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2012
Cỡ tập tin:
671.9 KB
Tên tập tin:
KA00237rae_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/08/2019
Cỡ tập tin:
65.5 KB
Tên tập tin:
160100118.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/12/2022
Cỡ tập tin:
97 KB
Tên tập tin:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/08/2019
Cỡ tập tin:
61.1 KB
Tên tập tin:
160100116.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/11/2006
Cỡ tập tin:
68.4 KB
Tên tập tin:
160100114.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/05/2006
Cỡ tập tin:
62.7 KB
Tên tập tin:
160100113.pdf
-
-
-
Chứng nhận FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN VI 18/03/202001/04/201101/03/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/03/2020
Cỡ tập tin:
246.4 KB
Tên tập tin:
160100116.pdf
-
-
-
Chứng nhận FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/01/2007
Cỡ tập tin:
73.8 KB
Tên tập tin:
160100114.pdf
-
-
-
Chứng nhận FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA installation notes: explosion proof, dust ignition proof, non incendive
CSA approved temperature assemblies
EN VI 19/03/202001/04/201101/03/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/03/2020
Cỡ tập tin:
250.6 KB
Tên tập tin:
160100118.pdf
-