©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Phạm vi ứng dụng
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Lợi ích
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Marine approval
Lựa chọn Extended
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
©Endress+Hauser
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
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
Loading alternative products
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
US style metric modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 Alloy600
Process connection
male thread: NPT3/4" NPT1" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX Ex ia, Ex d, Ex nA IECEx Ex d, Ex tD, Ex ia EAC Ex ia, Ex d NEPSI Ex ia, Ex d UKCA Ex ia, Ex db, Ex ta/tb Explosion proof
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
Tải xuống nhiều nhất
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof
barstock thermowell, with thread or flange
EN
VI
BG DE ES FR IT RU ZH
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/07/2009
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI284ten_0709.pdf
Product family: Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-,
TR63-, TR65-, TR66-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CESI
Category: II 2 G, II 2 GD, II 1/2
020
Protection: Ex d IIC T6, Ex tD A21
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/04/2006
Cỡ tập tin:
5.1 MB
Tên tập tin:
CESI05ATEX038.pdf
63 tài liệu
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof barstock thermowell, with thread or flange
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/07/2009
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI284ten_0709.pdf
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
EN
VI
Tiếng Séc Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/04/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01032TEN_0623-00.pdf
BA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Nga Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Trung Quốc
30/11/2024
31/08/2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2024
Cỡ tập tin:
801.5 KB
Tên tập tin:
BA01915TEN_0224-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/03/2023
Cỡ tập tin:
450.8 KB
Tên tập tin:
XA00072REN_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
VI
Tiếng Trung Quốc
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
474.5 KB
Tên tập tin:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
RTD / TC Thermometer ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
471.3 KB
Tên tập tin:
XA00084REN_0423-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
VI
Tiếng Trung Quốc
27/04/2023
31/07/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/04/2023
Cỡ tập tin:
471.5 KB
Tên tập tin:
XA02108TEN_0223-00.pdf
RTD/TC modular thermometers 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db X
EN
VI
Tiếng Nga
09/07/2024
13/03/2020
02/11/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
460.7 KB
Tên tập tin:
XA01450TEN_0324-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
VI
Tiếng Nga
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2024
Cỡ tập tin:
453.6 KB
Tên tập tin:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
A
TPR300-
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
A
TS111-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
B
TID10-
Readwin 2000 Operation + Read. software
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
D
TA30A-
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
D
TA30H-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả