Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Phạm vi ứng dụng
The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Lợi ích
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN VI 18/01/201618/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/01/2016
Cỡ tập tin:
847.3 KB
Tên tập tin:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN VI 01/07/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/07/2005
Cỡ tập tin:
886.9 KB
Tên tập tin:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN VI 30/11/202431/08/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2024
Cỡ tập tin:
801.5 KB
Tên tập tin:
BA01915TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN VI 27/03/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/03/2024
Cỡ tập tin:
275.4 KB
Tên tập tin:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN VI 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/03/2023
Cỡ tập tin:
450.8 KB
Tên tập tin:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN VI 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
471.3 KB
Tên tập tin:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN VI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN VI 30/08/202315/05/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
474.5 KB
Tên tập tin:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN VI 27/04/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/04/2023
Cỡ tập tin:
471.5 KB
Tên tập tin:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN VI 09/07/202413/03/202002/11/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
460.7 KB
Tên tập tin:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-