Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

Phạm vi ứng dụng

The transmitter is designed for the transformation of a TC sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

  • Fixed range temperature transmitter for converting TC input signals into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

  • For DIN rail mounting

Lợi ích

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex-Certification: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser