Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Phạm vi ứng dụng
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Lợi ích
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN VI 04/06/201316/07/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/06/2013
Cỡ tập tin:
678.4 KB
Tên tập tin:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN VI 04/06/201316/07/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/06/2013
Cỡ tập tin:
768.4 KB
Tên tập tin:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN VI 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2017
Cỡ tập tin:
295.4 KB
Tên tập tin:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN VI 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2017
Cỡ tập tin:
280 KB
Tên tập tin:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN VI 12/02/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/02/2025
Cỡ tập tin:
962.2 KB
Tên tập tin:
KA01748FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN VI 09/05/201719/10/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2017
Cỡ tập tin:
158.9 KB
Tên tập tin:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN VI 09/05/201719/10/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2017
Cỡ tập tin:
141.4 KB
Tên tập tin:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 24/02/202215/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/02/2022
Cỡ tập tin:
119 KB
Tên tập tin:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN VI 11/08/201409/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/08/2014
Cỡ tập tin:
164.3 KB
Tên tập tin:
EA01048FA2_0214.pdf
-