Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Nivotester FTL825 FailSafe - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Nivotester FailSafe FTL825

Point level switching unit for Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and FTL85

FTL825
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Phạm vi ứng dụng

The Nivotester FTL825 supplies the Liquiphant FailSafe FTL8x point level switch with direct voltage via a two-wire cable. At the same time, it analyzes the current values (4-20mA discrete) of the Liquiphant and returns a switching signal. The signal inputs of the Nivotester FTL825 are galvanically isolated from the mains and the output and can be ordered Safety-critical systems up to SIL3. For industries where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible.

FailSafe point level switch unit for top hat rail mounting.

  • Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Lợi ích

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with
    IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • For safety-critical systems up to SIL3 in the chemicals, petrochemicals and oil & gas industries

  • For applications where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible, the longest possible test cycles are desirable, or proof tests are either not possible or only with great difficulty and expense

  • Integrated locking function (self-holding)

  • 4 switching outputs (can be analyzed separately): 2 as level safety contacts based on the quiescent current principle for a redundant output signal, 1 x signaling contact (e.g. lamp),
    1 x fault-signaling contact as changeover contact

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi