Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
up to 230 °C / 450°F on request -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Min. density of medium
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ optional)
Phạm vi ứng dụng
Liquiphant FTL51C is a point level switch with extension tube and highly corrosion resistant coating. For use in hazardous areas with all international certificates. Useable in all industries. FTL51 offers functional safety SIL2/SIL3. With the second line of defense highest degree of safety and availability of the device can be guaranteed. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for all liquids with highly corrosion-resistant coating.
Process connections: Flanges and hygienic process connection (FDA conform with PFA)
Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Sensor material: ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, conductive), Enamel
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
Lợi ích
Use in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3 in accordance with
IEC 61508/IEC 61511-1Different plastic coating (PFA) and enamel coating for applications with aggressive medias
International explosion protection certificates and overfill protection certificate (WHG)
No calibration required, easy to start up
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life.
Monitoring of fork for damage: guaranteed functionSecond line of defense to protect the environment
Variety of standardized process connections for all applications
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN VI 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2018
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN VI 08/10/201212/02/200929/11/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/10/2012
Cỡ tập tin:
800.4 KB
Tên tập tin:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN VI 10/08/2004Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/08/2004
Cỡ tập tin:
836 KB
Tên tập tin:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN VI 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/01/2017
Cỡ tập tin:
982.5 KB
Tên tập tin:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN VI 01/05/200801/11/1998Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2008
Cỡ tập tin:
314.8 KB
Tên tập tin:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN VI 03/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/05/2021
Cỡ tập tin:
63.3 KB
Tên tập tin:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN VI 24/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/04/2012
Cỡ tập tin:
398.2 KB
Tên tập tin:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN VI 15/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/04/2021
Cỡ tập tin:
232.8 KB
Tên tập tin:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiphant M Density FTL51C Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN VI 29/06/201615/11/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/06/2016
Cỡ tập tin:
905.3 KB
Tên tập tin:
KA00286FA6_1316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN VI 27/02/201701/03/2002Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/02/2017
Cỡ tập tin:
227.1 KB
Tên tập tin:
KA00147FA6_1316.pdf
-