Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Phạm vi ứng dụng
The Soliwave FQR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FDR56 receiver.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash, paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the receiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (transmitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN VI 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/06/2024
Cỡ tập tin:
2.2 MB
Tên tập tin:
TI00443FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN VI 11/12/202316/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/12/2023
Cỡ tập tin:
486.9 KB
Tên tập tin:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
301.6 KB
Tên tập tin:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN VI 26/06/201909/08/201816/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/06/2019
Cỡ tập tin:
345.8 KB
Tên tập tin:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
305.9 KB
Tên tập tin:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN VI 20/07/202126/06/201916/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/07/2021
Cỡ tập tin:
446.8 KB
Tên tập tin:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN VI 16/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/10/2017
Cỡ tập tin:
433.9 KB
Tên tập tin:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Soliwave FQR56/FDR56
Microwave barrier
EN VI 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/06/2024
Cỡ tập tin:
2.6 MB
Tên tập tin:
BA01684FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN VI 06/12/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2023
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
KA01574FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Microwave barrier
Soliwave FQR56, FDR56
EN VI 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2021
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
KA00291F_1821.pdf
-