iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
Delivering precise and reliable temperature profile information under challenging process conditions
The cable probe accurately measures temperature profiles under extreme conditions such as hydrocracking and hydrotreating reactors and is capable of withstanding high temperatures, high pressure and corrosion. Its mechanical properties and the complete electrical independence of the multiple internal sensors make it the most robust multipoint probe available today. Multiple thermocouple sensors are embedded in an outer sheath acting as a thermowell surrounded by insulation mineral powder.
Lợi ích
Higher yield, lower cost
- Minimally invasive design for denser catalyst charge, less channeling
- Fewer process connections (nozzles) required
- Multiple individual thermocouple sensors, single or duplex, per probe
- Faster and easier installation
Long operating life
- Individual sensors embedded in MgO powder and fully sealed thermowell
- Outer sheath available in two levels of thickness: standard or heavy
- IP65 protection
- Available materials: Stainless steel, nickel-based alloys
The device accurately detects temperature profiles in reactor vessels in the range of -40 to 920 °C (-40 to 1 688 °F). With no empty spaces it provides reliable readings under high pressure conditions up to 400 bar (5 800 psi). It is designed to be minimally invasive so as to reduce process perturbation, blind spots and to maximize catalyst performance.
As part of an iTHERM MultiSens Flex multipoint temperature assembly the cable probe is available with type K, J and N thermocouples.
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |