优势概览
-
液体分析面板上按需安装有多种型号的传感器、变送器和安装支架,进行余氯测量,以及配套pH补偿测量。它可靠监测池水、工艺用水,以及各行业的公用工程应用。
液体分析面板由部件组装而成,通过相关测试,包含介质传输部件。用户只需接通介质,即可启动测量。
因此,设计规划更简单,仪表调试更快速,在选择测量技术时能够有效提高安全性。 -
轻松完成安装和调试
液体分析面板安装就位后,只需接通电源和水,即可正常工作。
-
操作简单,使用安全
允许使用预标定的Memosens数字式余氯传感器和pH补偿电极,即插即用。采用非接触式的感应信号传输方式,测量不再受潮湿、温度或EMC干扰的影响。
-
介质流稳定,测量可靠
Flowfit CYA27流通池自带流量监测功能,确保系统始终能够正常测量。
-
灵活满足未来要求
流通池采用模块化结构,具有最高使用灵活性,轻松实现测量点升级,支持溶解氧、ORP或电导率等多达6个测量变量,帮助用户成功应对实际测量要求。
组合套装详图
单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品
1特殊分析产品 CSOL
固定组合:CSOL-PA3WP1>>参数, 变送器:SK氯/二氧化氯描述:P面板应用:A3地表水改动WP1接液部分 (塑料)>系列规格:TA系列 01 CDP50余氯面板 -
2- F
- L
- E
- X
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442固定组合:CM442-AAM2 _ FD _ _ _认证:AA非防爆附加功能:FD2x数字输入,2x数字输出传感器输入:M22x 数字 传感器 -
3Flowfit CYA27流通式安装支架,支持多参数测量
固定组合:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1流量 量程:A>30 l/h (标准流量配置)认证:AA非防爆场合模块材质/密封件1PMMA/FKM扩展部件材质/密封件APVC/FKM过程连接:12G1/4模块 设定:10消毒剂+pH+流量指示模块 1:AA无(没有)模块 2:AA无(没有)模块 3:AA无(没有)模块 4:AA无(没有)模块 5:AA无(没有)模块 6:AA无(没有)设备 Model:A11>>安装附件:NC取样阀>>安装附件:ND流量 开关>>安装附件:NB状态指示灯>>附件包含:RB2x 电缆 M12, 10m -
4- F
- L
- E
- X
数字式余氯传感器
Memosens CCS51E固定组合:CCS51E-AA11 _ NA认证:AA非防爆场合应用:11过程介质, 饮用水安装适配器:NACYA27 -
5- F
- L
- E
- X
数字式pH电极
Memosens CPS31E固定组合:CPS31E-AA7ASB2认证:AA非防爆场合电极类型:7基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)参比系统:SB1 陶瓷隔膜, 盐环, 饱和KCl, Ag/AgCl参比引线测量杆长度:2120mm -
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442
Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
ORP电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
导电性
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
余氯
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
四波束交替光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
过程温度
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
Fluorescence measurement
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
输入
1...2路Memosens数字量输入
Flowfit CYA27流通式安装支架,支持多参数测量
Flowfit CYA27能够同时测量不超过6个相关参数。传感器安装在安装支架中进行高精度测量,样品流量低至5 l/h (1.32 gph)。能够在低水损耗量的前提下精准控制消毒等工艺过程。安装支架的安装方式十分灵活,可选配采样阀、清洗单元和进样单元。通过流量监测确保测量过程不中断。
-
测量原理
Ozone
-
应用
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
特点
Flow assembly for multiparameter measurement
-
设计
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
材质
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
外形尺寸
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
过程压力
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
连接
G1/4" or adaptation
数字式余氯传感器
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E数字式余氯传感器在饮用水、池水、工艺用水和公用工程应用中快速输出稳定的测量值。传感器快速输出余氯测量值,仅需少量水样。保证了高效过程控制和工厂安全运行。CCS51E采用Memosens 2.0数字技术,保证高过程安全性和数据完整性,仪表操作简单。切实助力预测性维护和IIoT工业物联网应用的实施推进。
-
测量原理
余氯
-
应用
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
特点
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
测量范围
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
设计
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
材质
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
外形尺寸
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
过程温度
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
温度传感器
10k NTC integrated (Memosens)
-
连接
Inductive, digital connection head with Memosens
数字式pH电极
Memosens CPS31E
Memosens CPS31E数字式pH电极,专用于消毒过程中的pH补偿测量。电极稳定测量pH值,确保游泳池水和饮用水水质安全。CPS31E采用Memosens 2.0数字技术,支持预维护,允许实验室传感器标定,现场快速更换,操作便捷,正常生产时间更长。电极防水防潮,采用三隔膜结构,满足低电导率介质的测量要求。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• Drinking water
• Swimming pool water
• pH compensation during the measurement of free chlorine -
特点
Digital pH electrode for standard applications in drinking
water and swimming pool water -
测量范围
pH 1 to 12
-
测量原理
Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage
-
设计
All shaft lengths with temperature sensor
-
材质
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane: glass Type A
Metal lead Ag/AgCl
Open aperture: Ceramic junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
外形尺寸
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120 mm (4.70 inch) -
过程温度
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
过程压力
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
-
温度传感器
NTC 30k
-
防爆认证
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
连接
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
防护等级
IP68
数字测量电缆CYK10
CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
测量范围
无需高阻抗电缆。
-
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
过程压力
最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
防护等级
IP68
-
测量原理
ORP电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
导电性
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
余氯
-
应用
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
特点
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
设计
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
材质
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
外形尺寸
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
过程温度
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
温度传感器
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor