Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Head transmitter TMT182B

iTEMP TMT182B temperature transmitter

HART® temperature head transmitter with one universal sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT182B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,14 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,25 °F

Phạm vi ứng dụng

The iTEMP TMT182B temperature head transmitter is designed for applications across all process industries that require accurate temperature measurements and HART® communication. The device provides valuable additional diagnostic information and stable measurement performance, helping to improve process efficiency and stable plant operation.​

  • Temperature transmitter with HART® communication for the conversion of various input signals into a scalable, analog 4-20 mA output signal

  • Universal input for resistance thermometers (RTD), thermocouples (TC), resistance transmitters (Ω), voltage transmitters (mV)

  • Reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics for safe operations

  • Installation in terminal heads form B or cabinets

Lợi ích

  • Safe operation in hazardous areas; international approvals

  • Reliable operation with continuous sensor and device monitoring

  • Diagnostics information according to NAMUR NE 107

  • Ready to use: pre-programmed ex-works if required

  • Easy configuration with free software

Lựa chọn Lean

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Lean ©Endress+Hauser