Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
1000 mm (39,37")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Phạm vi ứng dụng
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA576 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Lợi ích
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and flanged connections is available; special versions can be ordered according to specifications
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape can be straight, conical or conical tapered
The process connection is flanged with double sided standard or full penetration weld
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN VI 26/09/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2005
Cỡ tập tin:
127.9 KB
Tên tập tin:
TI138ten.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI TA575, TA576
Industrial thermowell for temperature measurement technology
EN VI 15/01/202426/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/01/2024
Cỡ tập tin:
601.2 KB
Tên tập tin:
TI01128TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Industrial Protecting Tube omnigrad TA576
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Flanged weld type
Also Du Pont SR6T/SR7TEN VI 01/10/1997Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/10/1997
Cỡ tập tin:
103.5 KB
Tên tập tin:
TI163ten_1097.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN VI 01/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2016
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
18.4 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
20.3 MB
Tên tập tin:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
19.1 MB
Tên tập tin:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
30.6 MB
Tên tập tin:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
38.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TJA_2020.pdf
-