Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Phạm vi ứng dụng
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA572 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Lợi ích
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials is available; additional versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The process connection is welded. The thermowell stem shape is conical
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Omnigrad TA570, TA571, TA572 Technical Information
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
material for weld-inEN VI 27/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/05/2014
Cỡ tập tin:
239.6 KB
Tên tập tin:
TI01162TEN_0114.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN VI 26/09/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2005
Cỡ tập tin:
127.9 KB
Tên tập tin:
TI138ten.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical information TA572
Industrial Protecting Tube
omnigrad TA572
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Socket weld type - Ø 29 ÷ 25 mm
Also Du Pont SR21T/SR22TEN VI 01/05/2001Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2001
Cỡ tập tin:
102.8 KB
Tên tập tin:
TI179ten_0501.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN VI 01/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2016
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
18.4 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
20.3 MB
Tên tập tin:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
19.1 MB
Tên tập tin:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
30.6 MB
Tên tập tin:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
38.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TJA_2020.pdf
-