Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
1000 mm (39,37")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Phạm vi ứng dụng
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
Reliable and long-term protection of the temperature sensor from rough process conditions. Allows the insert to be exchanged during operation.
Lợi ích
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape is conical
The process connection can be threaded or flanged weld
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN VI 26/09/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2005
Cỡ tập tin:
127.9 KB
Tên tập tin:
TI138ten.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical information TA557
Industrial protecting tube
omnigrad TA557
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 35 mm
1" NPT threaded or flanged weld type
Also ENI BAR 1EN VI 01/05/2001Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2001
Cỡ tập tin:
96.4 KB
Tên tập tin:
TI156ten_0501.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN VI 01/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2016
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
18.4 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/02/2025
Cỡ tập tin:
19.1 MB
Tên tập tin:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
09/07/2024
Cỡ tập tin:
20.3 MB
Tên tập tin:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
30.6 MB
Tên tập tin:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
38.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Ngôn ngữ:
French
Phiên bản:
20/12/2019
Cỡ tập tin:
60.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-