Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of resistance thermometer TST90

iTHERM ModuLine TST90
Industrial modular thermometer

Paired set of metric RTD thermometers for thermal energy measurements

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    +/- 0.05 K (refering to delta-T)

  • Response time

    depending on configuration
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C …400 °C
    (-58 °F …752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.000,00 mm (157,48'')

Phạm vi ứng dụng

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -50 to +400 °C (-58 to +752 °F)

  • Paired in the range: 0 to +120 °C (+32 to +248 °F), Deviation of the sensors: ± 0.05 K

  • Paired in the range: –40 to 0 °C (-40 to 32 °F), Deviation of the sensors: ± 0.1 K

  • Protection class: up to IP68

Lợi ích

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Lựa chọn Extended

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser