©Endress+Hauser
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Phạm vi ứng dụng
The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.
Lợi ích
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)
NEPSI approval (Ex ia)
Lựa chọn Fundamental
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
©Endress+Hauser
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
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
Loading alternative products
Characteristic / Application
metric style cable probe suitable for hazardous areas process connection as compression fitting
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
compression fitting: G1/4 G3/8 G1/2 G1/8 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/8 NPT3/8
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Integration head transmitter
Tải xuống nhiều nhất
TSC310
Thermocouple thermometer
EN
VI
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2020
Cỡ tập tin:
325 KB
Tên tập tin:
TI00255TEN_0220.pdf
37 tài liệu
EN
VI
Tiếng Séc Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2020
Cỡ tập tin:
325 KB
Tên tập tin:
TI00255TEN_0220.pdf
Omnigrad TSC Thermocouple thermometers
EN
VI
Tiếng Đức
29/08/2005
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/08/2005
Cỡ tập tin:
250.4 KB
Tên tập tin:
TI090ten.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/03/2023
Cỡ tập tin:
450.8 KB
Tên tập tin:
XA00072REN_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
EN
VI
Tiếng Nga
15/07/2024
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/07/2024
Cỡ tập tin:
451.6 KB
Tên tập tin:
XA01421TEN_0424-00.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
VI
Tiếng Đức French
01/06/2009
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/06/2009
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
XA087ra3_0609.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
VI
Tiếng Nga
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2024
Cỡ tập tin:
453.6 KB
Tên tập tin:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Ý Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Trung Quốc
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/11/2023
Cỡ tập tin:
452.6 KB
Tên tập tin:
XA00044REN_2023-00.pdf
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
17/05/2023
Cỡ tập tin:
17.9 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2223_online.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Gasket spares TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
Gasket spares TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả