Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
-
Maximum standard immersion length
4.500 mm (177")
-
Max. immersion length on request
4.500 mm (177")
Phạm vi ứng dụng
This thermowell designed according to DIN 43772 guarantees a high resistance to most industrial process environments. It is made from pipe or tube and is available in a wide range of diameters and materials. A specially designed thermowell tip ensures fast response times for a more efficient process control. Oversheaths in PTFE or tantalum can withstand extremely corrosive process conditions. It is offered with a variety of process connections: flanges, threads, weld-in or compression fittings.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 100 bar (1450 psi)
For use in pipes, containers or tanks
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown) and recalibration of the measuring point
Lợi ích
Modular configuration according to DIN 43772
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration of the insert
-
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
-
Wide choice of dimensions, materials and process connections available
-
Specially designed tip for fast response times
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
TI iTHERM ModuLine TT131
Welded thermowell
EN VI 31/07/202430/03/202117/12/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2024
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI01442TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Thermowells for thermometers
Universal thermowells for thermometers in industrial applications
EN VI 01/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2020
Cỡ tập tin:
473.8 KB
Tên tập tin:
BA02041TEN_0120.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN VI 10/05/202303/12/202101/11/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/05/2023
Cỡ tập tin:
649 KB
Tên tập tin:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/12/2024
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
25/02/2025
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
07/04/2025
Cỡ tập tin:
7.7 MB
Tên tập tin:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131-
Declaration number: HE_01435_01.21
Manufacturer specification: RoHSEN VI 30/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/04/2021
Cỡ tập tin:
281.7 KB
Tên tập tin:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSENgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/07/2023
Cỡ tập tin:
266 KB
Tên tập tin:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
Hỗn hợp
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Ngôn ngữ:
Tiếng Nga
Phiên bản:
26/05/2021
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-