Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product photo Raman Rxn-20 non-contact optic attached to Rxn-20 probe, aiming right and down

Raman Rxn-20 probe accessories

Optimize solid/semi-solid measurements with maximized sampling flexibility

KOR20
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-20 probe

  • Wetted materials

    316L stainless steel
    PTFE
    Adhesive – ISO 10993 compliant
    Fused silica glass

Phạm vi ứng dụng

The Raman Rxn-20 probe offers the following easy-to-use accessories for enhanced solids analysis:
Non-contact (NCO) optic enables control of spot size, laser power per unit area, and volumetric sampling
Immersion tube allows direct sample contact without contamination in conjunction with a 3 mm or 6mm optic
Purgeable mount tube maintains the cleanliness of the lens using a low-flow gas
Sample compartment adapter tube connects the Rxn-20 probe to the standard sample compartment

  • Optimizes solids or semi-solids analysis

  • Supports general purpose areas in laboratories, process development or manufacturing

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, and Food and Beverage

Lợi ích

  • Removable lens, user-changeable to optimize data collection zone

  • Coater-compatible, purgeable sampling optics

  • Dryer-compatible, sealed sampling optics

  • Ability to directly measure samples such as pharmaceutical slurries and solids, in situ or off-line

Lựa chọn Extended

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser