Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measured Variables
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx - Zone 2
CSA Class I, Division 2
Phạm vi ứng dụng
The OXY5500 oxygen analyzer is a compact, stand-alone, single channel analyzer that uses quenched fluorescence (QF) technology to reliably measure oxygen in natural gas and gas processing applications. A sensor probe is inserted into the process stream and is connected to the controller by an optical fiber. Featuring an LCD display and built-in data logger, the OXY5500 also has full sample conditioning systems available as well as software for a PC interface.
Natural gas quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring in natural gas, upstream of production and gathering sites
Measurable range from ppm levels to 0-20% O2
Trace measurements as low as 0-10 ppmv oxygen in hydrogen for electrolyzer applications
Ideal for CCUS applications since optical oxygen measurement is unaffected by CO2 or H2S in the process
Lợi ích
Easy to navigate display and menu
Small optical sensor with no membrane or consumable chemicals
Optical measurement with fast, continuous response
Excellent long-term stability
Not affected by H2S
No moving parts, simple operation
Data logging for 30 days
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
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
EN VI 29/06/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/06/2023
Cỡ tập tin:
712.3 KB
Tên tập tin:
TI01656CEN_0223.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
OXY5500 Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas AnalyzerEN VI 29/07/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/07/2024
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
BA02195CEN_0324.pdf
Firmware:
01.04.02
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System (SCS)EN VI 29/06/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/06/2023
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
BA02196CEN_0223.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the
OXY5500 portable analyzerNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/10/2021
Cỡ tập tin:
288.4 KB
Tên tập tin:
EA01389CEN_01.21.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2
cCSAus: Class I, Division 2Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/06/2023
Cỡ tập tin:
707.1 KB
Tên tập tin:
XA02754CEN_0323.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
OXY5500 optical oxygen analyzer service software Special Documentation
Instructions for operating the service software to
diagnose and maintain the OXY5500 optical oxygen analyzerEN VI 15/01/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/01/2025
Cỡ tập tin:
1004.7 KB
Tên tập tin:
SD02868CEN_0225.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
PU (Ấn bản)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・
ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション
ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および
OXY5500アナライザーに関連)Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
28/06/2024
Cỡ tập tin:
4.5 MB
Tên tập tin:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for
TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, SS500,
OXY5500) to customers.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/02/2025
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
PU01544CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/02/2025
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
PU01455CEN_0325.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可
能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル
ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ
マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを
含む)によるガス分析の重要性。Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
13/05/2024
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
-