Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Cleanfit CUA451  is a retractable assembly for all areas of turbidity measurement.

Turbidity assembly
Cleanfit CUA451

Retractable assembly for water, wastewater and utilities

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Process temperature

    0 to 85 °C (32 to 185 °F)

  • Process pressure

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

Phạm vi ứng dụng

Cleanfit CUA451 is a retractable assembly for all fields of turbidity and suspended solids measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete separation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.

The Cleanfit CUA451 is a retractable turbidity assembly for:

  • Wastewater treatment plants:
    - Sludge in the recirculation line
    - Sludge centrifuge monitoring
    - Primary sludge and sludge treatment

  • Drinking and process water:
    - Sludge treatment in water works
    - Filter monitoring and filter backwash
    - Monitoring of phase break processes

  • Filter monitoring and filter backwash

  • Utilities of all industries:
    - Sludge treatment
    - Recirculation lines
    - Cooling water monitoring

Lợi ích

  • One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.

  • Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.

  • Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).

  • Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing sensor from the process.

Sản phẩm cũ

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi