![Flowfit CUA250 is a flow assembly for turbidity measurement in process and wastewater. Flowfit CUA250 is a flow assembly for turbidity measurement in process and wastewater.](/__image/a/22973/k/81c8f1e1d9b7ef72a28782f565725081736f88f3/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUA250_front.jpg)
Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
max. 50°C
(max. 122°F) -
Process pressure
max. 6bar
(max.87psi)
Phạm vi ứng dụng
Flowfit CUA250 is a process and flow assembly for turbidity measurement. Continuous in-line measurement of turbidity in aqueous media is used for real-time measurement of non-soluble substances in water for purposes of monitoring, detection of operating states and control applications.
Flowfit CUA250 is a flow assembly for use with turbidity sensors Turbimax CUS31 and CUS41. Typical applications are:
Discharge monitoring in communal and industrial wastewater
Sedimentation monitoring in wastewater treatment (coagulation and flocculation)
Recycling of industrial service water
Filter effluent and filter rupture monitoring
Clear rinse cycle monitoring
Flotation process monitoring
Monitoring of closed circuits, e.g. cooling water and product pipelines
Lợi ích
Flow assembly featuring simple adaptation to standard piping
Sensor orientation can be adapted to individual requirements of application
Additional cleaning device employs spray cleaning to increase sensor maintenance intervals
Flange adapter for standardized DN 50 flange installation
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting,
optionally available with spray functionEN VI 01/02/1998Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/02/1998
Cỡ tập tin:
140 KB
Tên tập tin:
ti096cen.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: FlowFit W
Product root: CUA250-
Declaration number: HE_01030_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN VI 04/09/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/09/2018
Cỡ tập tin:
86.5 KB
Tên tập tin:
HE_01030_01.18.pdf
-