Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
-5 to 80 °C (23 to 176 °F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
With its robust plastic shaft and contactless inductive Memosens cable connection, Memosens CPL51E is made for random sampling directly in the field or in the laboratory. The sensor comes pre-calibrated and is directly ready for use. Ideally to be used in combination with the mobile handheld Liquiline Mobile CML18 without any additional settings.
Memosens CPL51E is suited for the following applications in drinking water, wastewater and process water:
Check of on-line measuring loops
Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory)
pH measurement at process points where no online measurement is installed
The inductive Memosens sensor connection is insensitive to moisture and corrosion.
Suitable for use in the laboratory or in the field to check your running process. A physical protection keeps the glass membrane safe in both environments.
Automatic temperature compensation thanks to integrated temperature sensor.
Fast response time even in cold ionweak water.
Reference system with open aperture minimizes the risk of clogging.
Supports the requirements of quality management with tamper-proof stored information such as serial number or calibration history
Sản phẩm đơn giản
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
bản tiếng Anh - 01/2022 |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling in the field
EN | VI | ||
31/01/2022
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
31/01/2022 |
Cỡ tập tin: |
576.1 KB |
Tên tập tin: |
TI01672CEN_0120-00.pdf |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling in the field
EN | VI | ||
31/01/2022
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
31/01/2022 |
Cỡ tập tin: |
576.1 KB |
Tên tập tin: |
TI01672CEN_0120-00.pdf |
pH laboratory sensors with Memosens 2.0 technology
EN | VI | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
31/01/2022 |
Cỡ tập tin: |
580.5 KB |
Tên tập tin: |
BA02016CEN_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
20/06/2023 |
Cỡ tập tin: |
607.4 KB |
Tên tập tin: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
Ngôn ngữ: |
French |
Phiên bản: |
17/08/2020 |
Cỡ tập tin: |
533.3 KB |
Tên tập tin: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
Ngôn ngữ: |
Tiếng Đức |
Phiên bản: |
20/06/2023 |
Cỡ tập tin: |
625.9 KB |
Tên tập tin: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Ngôn ngữ: |
Tiếng Đức |
Phiên bản: |
22/02/2023 |
Cỡ tập tin: |
1.5 MB |
Tên tập tin: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Ngôn ngữ: |
French |
Phiên bản: |
20/10/2023 |
Cỡ tập tin: |
16.4 MB |
Tên tập tin: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
22/02/2023 |
Cỡ tập tin: |
1.5 MB |
Tên tập tin: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Ngôn ngữ: |
Tiếng Nhật |
Phiên bản: |
01/03/2023 |
Cỡ tập tin: |
1.9 MB |
Tên tập tin: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
Ngôn ngữ: |
Tiếng Đức |
Phiên bản: |
14/04/2025 |
Cỡ tập tin: |
615 KB |
Tên tập tin: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |