Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
max.130°C
266°F -
Process pressure
Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar
Phạm vi ứng dụng
The CYA680 flow assembly is the simple solution for pH and conductivity measurement in pipelines of hygienic and sterile applications. It is designed for inline cleaning and sterilization and perfectly suited for small pipe diameters, offering maximum safety for your high-quality products. For perfect performance in aggressive and corrosive media, CYA680 is available as PVDF version.
The CYA680 flow assembly is used in combination with 12-mm sensors, e.g.
pH measurement
Conductivity measurement
It is especially suited for all applications where small diameters are required such as:
Chromatography
Filtration
Reverse osmosis
Lợi ích
Optimized product yield thanks to fast measured values in low volume
High product safety: Assembly is suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)
Compliant with strict Life Sciences regulations: Certified biocompatibility according to USP class VI, FDA-listed seals and hygienic electropolished surface Ra=0.38 µm (15 µinch)
Suitable even for aggressive and corrosive media with PVDF version
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
TI CYA680
Flow Assembly for the Life Sciences and Chemical Industry
EN VI 08/12/202325/04/201703/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/12/2023
Cỡ tập tin:
497 KB
Tên tập tin:
TI01295CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA CYA680
Flow assembly
EN VI 08/12/202328/04/201730/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/12/2023
Cỡ tập tin:
604.5 KB
Tên tập tin:
BA01597CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN VI 25/11/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/11/2020
Cỡ tập tin:
201.1 KB
Tên tập tin:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN VI 18/10/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/10/2021
Cỡ tập tin:
325 KB
Tên tập tin:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-